Glijrail voor zwenkramen

Bestelnr.: SR 7063000

Ter ondersteuning van zware 482,6 mm (19")-elektronica-inschuifeenheden in het zwenkraam.

Bestelnr.:
SR 7063000
Product omschrijving
Ter ondersteuning van zware 482,6 mm (19")-elektronica-inschuifeenheden in het zwenkraam.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid
50 kg, statische belasting
Opmerking
Profielhoogte aan de zijkanten 72 mm
Montagevlak
Breedte: 55 mm
Diepte: 152 mm
For slide-in equipment with installation depth
< 190 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,486 kg
Brutogewicht
0,583 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177123779
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
Glijrail, met ventilatiesleuven, 152xx