Inbouwset voor zwenkframes, groot, met plaat

Bestelnr.: SR 1978200

Voor inbouw van het zwenkraam, groot, met afsluitplaat.

Bestelnr.:
SR 1978200
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
Openingshoek
130°
Geschikt voor
Behuizingstype: CM
Breedte: = 800 mm
Geschikt voor behuizingstype
CM
Leveringseenheid
1 set
Nettogewicht
0,65 kg
Brutogewicht
0,7 kg
Douanetariefnummer
83021000
EAN
4028177013216
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Documentatie
Handleiding