Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan 2018
- Bestelnr.:
- DK 7690000
- Product omschrijving
- Voor de montage van 19"-componenten in netwerk- en serverkasten DK PS en in outdoor-behuizingen CS New Basic. De profielen zijn in diepte verstelbaar in het 25 mm raster. Voor de bevestiging van de profielen is een hoeksteun noodzakelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingstoebehoren
- Hoogte-eenheden
- 33 HE
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Geschikt voor
- Behuizingstype: DK PS
Hoogte: = 1.600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,394 kg
- Brutogewicht
- 3,594 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177133389
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- DK 482.6 mm (19") mounting angles, 33 U, For H: 1600 mm
- Documentatie
- Quick guide