Glijrail voor EL

Artikelnummer: EL 2250.000

Voor de inbouw van zware inschuifeenheden.

Artikelnummer:
EL 2250.000
Product omschrijving
Voor de inbouw van zware inschuifeenheden.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Suitable for centre part depth
= 316 mm
Opmerking
Glijrail geschikt voor het montageniveau in de voorste inbouwpositie.
Bij inspringing dient een kortere uitvoering te worden geselecteerd.
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
3,23 kg
Brutogewicht
3,419 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177019683
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
EL Glijrail voor de inbouw van zware inschuifeenheden, voor zwenkdeeldiepte=316 mm, plaatstaal, verzinkt