19"-techniek

Inbouwsets voor profielen

De inbouwset voor profielen en montageframes dient afhankelijk van het kasttype en de kastbreedte te worden geselecteerd.

Inbouwsets voor profielen

Hoekprofielen voor 19"-profielen

Vereist voor bevestiging van profielrails 19".

Inbouwsets voor profielen

Hoeksteunen TS voor L-vormige profielen in TS, 19"

Voor optimale vrije ruimte aan de zijkant bij kabelinstallatie, in diepte variabele bevestiging via bevestigingssleufgaten mogelijk.

Inbouwsets voor profielen

Profielen, extra bevestiging met L-vormige profielrails

Gaat doorbuiging van de gemonteerde profielen tegen bij ongelijk verdeelde last, bevestiging direct op 482,6 mm (19˝)-profielen en aan het in de diepte gemonteerde systeemchassis.