Hoogbelastbare inbouwset TS, in breedte en diepte verstelbaar voor montageframe 19" in TS, SE, CS basic- en moduulbehuizingen

Artikelnummer: DK 7827.590

Hiermee kan een 600 mm breed montageframe 482,6 mm (19˝) in diepte en breedte verstelbaar in 800 mm brede behuizingen worden ingebouwd.

Artikelnummer:
DK 7827.590
Product omschrijving
Inbouw in behuizingen met een breedte van 800 mm: Met de inbouwset kan een 600 mm breed 19"-montageframe in diepte en breedte verstelbaar in 800 mm brede behuizingen worden ingebouwd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwafmetingen
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Belastbaarheid
750/1500 kg statische belasting per niveau/per behuizing
Leveringseenheid
1 set
Nettogewicht
10,024 kg
Brutogewicht
10,552 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177616028
ECLASS 8.0
27189234