Inbouwset TS, in breedte verstelbaar inch/metrisch in TS

Bestelnr.: DK 7827560

Universele diepteprofielen, waaraan zowel L-vormige als gebogen profielen in diepte en breedte verstelbaar kunnen worden gemonteerd.

Bestelnr.:
DK 7827560
Product omschrijving
Universele diepteprofielen, waaraan zowel L-vormige als gebogen profielen in diepte- en breedte verstelbaar kunnen worden gemonteerd. Inbouwset voor alle breedtematen: inch-bevestigingsmaat 19″/21″/23″/24″, metrische bevestigingsmaat 18/20 SU
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Diepte: 1.000 mm
Belastbaarheid
200 kg statische belasting per niveau
Leveringseenheid
1 set
Nettogewicht
2,3 kg
Brutogewicht
2,55 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177616042
ECLASS 8.0
27189234