Bestaande uit 4 diepteprofielen voor de opname van profielen.
- Bestelnr.:
- DK 7827600
- Product omschrijving
- Inbouw in behuizingen met een breedte van 800 mm: De inbouwset bestaat uit 4 diepteprofielen voor de opname van profielen. Eén VE is voldoende voor de opbouw van één of twee inch-bevestigingsniveaus. Voor zeer zware inbouwcomponenten wordt een extra symmetrisch diepteprofiel aanbevolen. De uitsparing aan de voorzijde vergemakkelijkt het invoeren van kabels bij volledige opbouw.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
Diepte: 600 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 4,38 kg
- Brutogewicht
- 4,72 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235014
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS-IT Diepteprofielen als inbouwset voor 19 inch profielen, plaatstaal verzinkt, kastbreedte 800 mm, kastdiepte 600 mm