Luchtgeleiderplaten voor TS IT 19"-montageframes

Bestelnr.: DK 5501855

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem.

Bestelnr.:
DK 5501855
Product omschrijving
Met rondom lopende borstelstrip voor vrijhangende scheiding wanneer railsystemen op het buitenste montageniveau zijn geïnstalleerd.
Toepassingsgebieden
Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast/behuizing bij Cube-opstelling of bij toepassing van een LCP-systeem.
Materiaal
Plaatstaal
Blindpaneel: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
2 verticale plinten
2 horizontale plinten
4 borstelstrips
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
De verticale en horizontale plinten met borstelstrips kunnen zowel bij het voorste als achterste 19"-montageframe als afscheiding worden gemonteerd.
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,5 kg
Brutogewicht
2 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177706958
ECLASS 8.0
27189272
Product omschrijving
TS-IT Luchtgeleiderplaat, voor 19 inch-profielen, 600x1200 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 9005
Documentatie
Info sheet