Patchpanels voor glasvezel-splitterbox, afsluitbaar

Bestelnr.: DK 7574535

Er zijn 5 verschillende glasvezel-panels beschikbaar voor diverse koppelingstypen. Het aantal inbouwplaatsen per paneel is afhankelijk van de gekozen variant en basisafmetingen van het paneel.

Bestelnr.:
DK 7574535
Product omschrijving
Voor de spliterboxen staan meerdere panelen met uitsparingen voor inbouw van single of duplex glasvezelkoppelingen ter beschikking.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Aantal connectorplaatsen
48
Voor glasvezelkoppeling
ST
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Hoogte-eenheden
3 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,652 kg
Brutogewicht
0,752 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177168237
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113