Legbord, hoogbelastbaar voor netwerkbehuizingen TS met gebogen profielen

Bestelnr.: DK 7828950

Voor vaste inbouw tussen twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveaus, wordt aan gebogen profielen ingehangen, belastbaarheid: 75 kg bij uitvoering verzinkt, 100 kg bij uitvoering gelakt.

Bestelnr.:
DK 7828950
Uitvoering
Verzinkt
Product omschrijving
Voor vaste inbouw tussen twee 19"-bevestigingsniveaus. Het legbord wordt direct aan de gebogen profielen bevestigd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between mounting levels
498 mm
Belastbaarheid
75 kg oppervlaktebelasting, statisch
Opmerking
Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
Afmetingen
Breedte: 452,5 mm
Hoogte: 20 mm
Diepte: 478 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,597 kg
Brutogewicht
2,797 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177235250
ECLASS 8.0
27189261