Inbouwset, in diepte verstelbaar voor inch-legborden

Bestelnr.: DK 7063890

Voor inch legborden, in combinatie met L-vormige profielen of montageframes 19", traploos op de afstandsmaat van de twee 482,6 mm (19")-niveaus instelbaar.

Bestelnr.:
DK 7063890
Product omschrijving
In combinatie met L-vormige profielen of 19"-montageframes. Traploos op de afstandsmaat van de twee 19"-niveaus instelbaar. Geschikt voor alle 19"-legborden met een breedte van 409 mm.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
1 set = 2 inbouwrails incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid
100 kg
Lengte
706,5: 1.006,5 mm
Leveringseenheid
1 set
Nettogewicht
3,008 kg
Brutogewicht
3,208 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177263260
ECLASS 8.0
27189261