Toebehoren

EMC

De beveiliging van een standaardkast tegen elektrische, magnetische en elektromagnetische velden kan met behulp van deze systeemtoebehoren verder worden verhoogd. Maatregelen zijn de verbetering van de afschermende werking door een optimale potentiaalvereffening of de contactering van kabelafschermingen zo dicht mogelijk bij de plek waar de kabels worden ingevoerd.

EMC

EMC-schermbeugel

Snelle montage zonder gereedschap: EMC-schermbeugel tegen de kabelafscherming drukken en aan de van de rail haken, diameterveranderingen worden door een veer volledig gecompenseerd.

EMC

Rail voor EMC-schermbeugel en trekontlasting

Combirail voor trekontlasting en EMC-contactering van ingevoerde kabels.

EMC

EMC-schermafdichting koppeling voor VX

Voor EMC-afscherming van de koppelplaats in combinatie met buitenkoppeling.

EMC

EMC-scheidingswandafdichting

Voor een optimaal contact bij gekoppelde EMC-kastsystemen en gebruik van een verzinkte scheidingswand.

EMC

EMC-bodemplaat voor VX

Voor de montage van EMC-afgeschermde kabels met een diameter van max. 20 mm. De gecombineerde EMC-contactering zorgt voor een laagohmige contactering tussen de kabelafscherming en de bodemplaat. Voor alle kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800...

EMC

Contactfrees

Maakt EMC-compatibel voorbereiding van het contact mogelijk, bijv. vlakke aardlitzen.

EMC

EMC-kabelwartels

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

EMC

Contactlak

Voorkomt het corroderen van blanke metalen contactdelen.

EMC

EMC-kabelrail

Van corrosiebestendig bandstaal, met een doorsnede van 75 mm², voor het opleggen van afgeschermde kabels.

EMC

EMC-aardbeugels

Kunnen voor afscherming direct aan de verbruiker of het onderdeel op de montageplaat worden toegepast.

EMC

EMC-bodemplaat

Voor afgeschermde kabels met max. 20 mm doorsnede in combinatie met de standaard bodemplaat.

EMC

EMC-scheidingswandafdichting voor VX

Bij gekoppelde EMC-kastsystemen en bij toepassing van een verzinkte scheidingswand zorgt deze afdichting voor een optimale contactering en demping.