- Bestelnr.:
- SZ 2411210
- Uitvoering
- Kabelwartels, PG
- Product omschrijving
- De kabelmantel kan naar keuze bij de contactplaats worden onderbroken of volledig uit de kast worden verwijderd. De kabelafscherming in de kast blijft behouden. De meegeleverde contramoer snijdt zich bij het vastdraaien aan gelakte kastoppervlakken zelfstandig in, zodat een geleidende verbinding ontstaat.
- Materiaal
- Messing
Afdichting: CR/NBR
- Oppervlak
- Vernikkeld
- Opmerking
- Minimale schermdiameter = kabeldiameter zonder kabelmantel
- Min. kabeldiameter
- 13 mm
- Max. kabeldiameter
- 18 mm
- Beschermklasse IP 69K
- IP 69K
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68
- Schermdiameter (min.)
- 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,079 kg
- Brutogewicht
- 0,08 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177022515
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109