Systeemstroomrail E-Cu met geïntegreerde boringen

Artikelnummer: SV 9661.100

Geschikt voor de directe inbouw in kastsystemen, railsteunen, PE-PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combibeugels en koppelstroken E-Cu.

Artikelnummer:
SV 9661.100
Product omschrijving
Geschikt voor directe inbouw in schakelkasten, railsteunen 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 en 3073.000. PE/PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combihoeken en bevestigingsbeugels E-Cu.
Materiaal
E-Cu
Ø hole
14 mm
Afmetingen
Lengte: 992 mm
Geschikt voor
Breedte: = 1.000 mm
Doorsnede
10 mm x 80 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
14,04 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
7,02
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177494770
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Product omschrijving
SV Railkoper E-Cu met geintegreerde boringen, 80x10mm, voor kastbreedte 1000 mm, L=992 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Technische gegevens