Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9661.300
- Product omschrijving
- Geschikt voor directe inbouw in schakelkasten, railsteunen 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 en 3073.000. PE/PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combihoeken en bevestigingsbeugels E-Cu.
- Materiaal
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm
- Afmetingen
- Lengte: 965 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.000 mm
- Doorsnede
- 10 mm x 30 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 5,19 kg
- Brutogewicht
- 5,235 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 2,595
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177546721
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
- SV Railkoper E-Cu met geintegreerde boringen, 30x10 mm, voor kastbreedte 1000 mm, L=965 mm plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding