Zichtdeur voor TS 8

Bestelnr.: TS 8610600

Zichtdeur voor TS 8, kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.

Bestelnr.:
TS 8610600
Product omschrijving
Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
Materiaal
Frame: spuitgietaluminium profiel
Hoekstukken: zinkspuitwerk
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 7015
Levering
Raam zichtvenster met veiligheidsglas
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
180°-scharnieren (4 stuks)
Zichtbare vlakken: B – 140 mm, H – 160 mm
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 460 mm
Zichtvensterhoogte: 1.840 mm
Zichtvensterhoogte
1.840 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Geschikt voor
Behuizingstype: DK-TS
TS 8
SE
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14,51 kg
Brutogewicht
15 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177211803
ECLASS 8.0
27182204
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technical Data sheet