- Bestelnr.:
- TS 8610680
- Product omschrijving
- Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
- Materiaal
- Frame: spuitgietaluminium profiel
Hoekstukken: zinkspuitwerk
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 7015
- Levering
- Raam zichtvenster met veiligheidsglas
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
180°-scharnieren (4 stuks)
Zichtbare vlakken: B – 140 mm, H – 160 mm
- Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 460 mm
Zichtvensterhoogte: 1.640 mm
- Zichtvensterhoogte
- 1.640 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Geschikt voor
- Behuizingstype: DK-TS
TS 8
SE
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 1.800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 11,97 kg
- Brutogewicht
- 12,6 kg
- Douanetariefnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177211827
- ECLASS 8.0
- 27182204