Plaatstalen deur voor DK-TS

Bestelnr.: DK 7824225

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting 3524 E.

Bestelnr.:
DK 7824225
Product omschrijving
Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting nr. 3524 E, vervangbaar door comforthandgreep.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Geschikt voor
Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
29,45 kg
Brutogewicht
31 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177246492
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204