Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2020
- Bestelnr.:
- DK 7824183
- Product omschrijving
- Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting nr. 3524 E, vervangbaar door comforthandgreep. Voor optimale luchtdoorlaat in netwerkbehuizingen met een groot aandeel aan actieve componenten. Geperforeerd oppervlak met vrije luchtdoorlaat > 78 %.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 17,005 kg
- Brutogewicht
- 17,9 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177237711
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204