Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- DK 7824.223
- Product omschrijving
- Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting nr. 3524 E, vervangbaar door comforthandgreep. Voor optimale luchtdoorlaat in netwerkbehuizingen met een groot aandeel aan actieve componenten. Geperforeerd oppervlak met vrije luchtdoorlaat > 78 %.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 19,285 kg
- Brutogewicht
- 20,3 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177234215
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204