Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, geventileerd voor DK-TS

Bestelnr.: DK 7824360

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.

Bestelnr.:
DK 7824360
Product omschrijving
Met 130°-scharnieren en espagnoletsluiting incl. comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting nr. 3524 E. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke rijen kasten worden gereduceerd. De royale deurperforatie van de uitvoering met ventilatieopeningen ondersteunt bovendien de klimaatbeheersing van de inbouwcomponenten. Geperforeerd oppervlak met vrije luchtdoorlaat > 78 %.
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Geschikt voor
Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
22,6 kg
Brutogewicht
23,2 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177442450
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, 600x2000x