Deeldeuren voor TS

Bestelnr.: TS 8801540

Deuraanslag naar keuze rechts of links.

Bestelnr.:
TS 8801540
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Geschikt voor TS kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam SZ 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken uitvoering F en vanaf een hoogte van 600 mm door comforthandgreep.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Kleur
RAL 7035
Levering
Verdeelprofiel
Scharnieren
Sluitstukken
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 400 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54, bij complete uitvoering
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,726 kg
Brutogewicht
4,926 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177250628
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Documentatie
Handleiding