- Bestelnr.:
- TS 8611030
- Product omschrijving
- Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7032
- Montage-instructie
- Voor de montage aan zichtdeur TS, VX SE, deur onder PC, designdeur IW is de handgreepadapter vereist
- Geschikt voor behuizingstype
- EL 3-delig, 18 - 21 HE
- TS
- TS IT
- SE
- PC-kast deur
- IW
- TS 8 roestvaststaal
- SE roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,575 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177211889
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217