Dakplaat IP 2X, met ventilatieopeningen voor TS

Bestelnr.: SV 9659545

Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.

Bestelnr.:
SV 9659545
Toepassingsgebieden
Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Build-up height
72 mm
Geschikt voor
Breedte: = 1.000 mm
Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
13 kg
Brutogewicht
14 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177465121
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Dakplaat, met ventilatieopeningen, opbouwhoogte 72 mm, IP 2X, voor kastbreedte 1000 mm en -diepte 800 mm, plaatstaal, RAL 7035