Dakplaat voor kabelinvoerflenzen voor TS

Bestelnr.: SV 9671548

Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.

Bestelnr.:
SV 9671548
Toepassingsgebieden
Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Number of required cable entry glands
4
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 400 mm
Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,45 kg
Brutogewicht
3,2 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177573574
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Dakplaat, voor kabelinvoerflenzen, voor kastbreedte 400 mm en -diepte 800 mm, plaatstaal, RAL 7035, 4 flenzen nodig