Opzetmoduul voor TS

Bestelnr.: TS 8801765

Als kabelrangeerruimte voor kabelinvoer vanaf de bovenzijde of voor energieverdeling met railsystemen via gekoppelde kasten.

Bestelnr.:
TS 8801765
Product omschrijving
Als kabelrangeerruimte voor kabelinvoer vanaf de bovenzijde of voor energieverdeling met railsystemen via gekoppelde kasten. De standaard TS dakplaat wordt gebruikt voor het afsluiten van de bovenzijde.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Gelakt, structuurlak
Kleur
Overeenkomstig RAL 7035
Levering
Framemoduul
2 plinten voor/achter
8 plaatdeelhouders met automatische potentiaalvereffening
4 schroefpennen met hijsogen
Montage-instructie
De afdekking, koppeling boven kan niet worden gemonteerd
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 1.200 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
17,2 kg
Brutogewicht
18,26 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177250529
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Opzetmoduul, voor kastbreedte 1200 en -diepte 600 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Info sheet