Zijwand voor opzetmoduul VX

Bestelnr.: VX 8618540

Voor het afsluiten van de zijkant van een opzetmoduul of een gekoppelde kastcombinatie.

Bestelnr.:
VX 8618540
Product omschrijving
Voor het afsluiten van de zijkant van een opzetmoduul of een gekoppelde kastcombinatie.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Gelakt, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Hoogte: = 200 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,58 kg
Brutogewicht
3,62 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177921108
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
VX-zijwand voor opzetmoduul
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Info sheet