- Artikelnummer:
- AS 4055.926
- Uitvoering
- Gemotoriseerde diepteverstelling 2200 mm
Bewerking van wandkasten
Bewerking van vlakke delen
Met twee deuren
Gepatenteerde aandrukschotel met geïntegreerde afzuiging van freesspanen
Krachtige spindel met minimale hoeveelheid smering
Automatische gereedschapscontrole
DIN-gereedschap
Pneumatische spaninrichting
- Product omschrijving
- De Perforex Milling Terminal is een CNC-machine met 4 assen. De machine dient voor het modificeren van standaard kasten en biedt een automatische bewerking van vlakke en kubusvormige delen. Daarnaast dient de machine voor het aanbrengen van bijv. boringen, schroefdraad en uitsparingen. De Perforex Milling Terminal 2201 biedt standaard een brede ruimte voor werkstukopname met twee deuren. Ideaal voor de bewerking van compleet gelaste behuizingen.
- Voordelen
- Snelle Return on Investment (ROI) en aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie
- Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit
- Dataconsistentie dankzij netwerkgebaseerde software
- Eenvoudige bediening door overzichtelijke HMI en een 24"-display
- Automatische gereedschapswisseling en geïntegreerde meting van de gereedschapslengte
- Gereedschapsparende bewerking dankzij minimaalsmeersysteem en aandrukschotel
- Automatische spaanafzuiging bij het boren en frezen
- Met de krachtige spindel is een snelle, exacte en betrouwbare bewerking gewaarborgd
- Intuïtief spansysteem met pneumatische spaninrichting – geoptimaliseerd voor kast-/behuizingscomponenten
- Levering
- De Perforex MT S wordt projectgerelateerd geconfigureerd
- Bewerkbaar materiaal
- Aluminium
- Staal
- Roestvaststaal
- Kunststof
- Koper
- Machineopties
- Signaalzuil 4055.954
- Toegang zijkant 4055.952
- Draagarmsysteem 4055.951
- Spanhoogtevergroting 4050.035
- 2 extra nulpunten voor de bewerking van meerdere onderdelen 4050.111
- Machinebesturing
- Opdrachtregeling met Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Bediening met Rittal HMI
- Veiligheid
- Veiligheidshek volgens DIN EN ISO 13857
- Optische beveiliging aan de voor- en achterzijde van de machine
- Veilig afremmen van de assen, ook bij uitval van de spanning
- Interfaces
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import van DXF-gegevens
- Opmerking
- Technische wijzigingen voorbehouden
- Montagevlak
- Breedte: 5.050 mm
Hoogte: 2.400 mm
Diepte: 4.550 mm
- Persluchtaansluiting
- 6 bar
- Gewicht werkstuk bij bewerking van vlakke delen (max.)
- 250 kg
- Gewicht werkstuk bij bewerking van kasten/behuizingen (max.)
- 300 kg
- Aantal gereedschapsplaatsen
- 21
- Bewerkingsnauwkeurigheid
- ± 0,2 mm
- Snelheid X-/Y-as
- 60.000 mm/min
- Snelheid Z-as
- 12.000 mm/min
- Spindeltoerental (max.)
- 21.000 rpm
- Spindelvermogen (max.)
- 11 kW
- Besturingsspanning (DC)
- 24 V
- Nominale stroom max.
- 6,2 A
- Nominale spanning
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Bewerkingssnelheid (max.)
- 1.500 mm/min
- Afmetingen spanbare behuizingen min.
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 140 mm
- Afmetingen spanbare behuizingen max.
- Breedte: 2.300 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 2.200 mm
- Afmetingen spanbare vlakke onderdelen min.
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 1,25 mm
- Afmetingen spanbare vlakke onderdelen
- Breedte: 2.300 mm
Hoogte: 1.550 mm
Diepte: 5 mm
- Max. bewerkbare oppervlakken bij kasten/behuizingen
- Breedte: 2.300 mm
Hoogte: 1.600 mm
- Montagevlak
- Breedte: 5.050 mm
Hoogte: 2.400 mm
Diepte: 4.550 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 2.700 kg
- Douanetariefnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177967564