- Artikelnummer:
- AS 4055.085
- Uitvoering
- met 90° schuin geplaatste en 360° draaibare cilinderkop
- Product omschrijving
- Handhydraulische ponsen in praktische set voor plaatstaal. Maximaal bewerkbare materiaaldikte 2 of 3 mm.
- Voordelen
- Langere levensduur van het gereedschap door het ingebouwde overdrukventiel
- Levering
- Handhydraulische pons
9 splijt-gatenponsen met 3-voudige splijtstempel
Hydraulische bout Ø 19 mm
Hydraulische bout Ø 9,5/19 mm
HSS boor Ø 10 mm
Afstandsbussenset (3-delig)
Kunststofkoffer
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø-gaten
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 5,85 kg
- Douanetariefnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Product omschrijving
-
RAS Manuele hydr.90° ponsenset PG9-PG48