- Artikelnummer:
- AS 4055.345
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van vierkante uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van hydraulische ponsen.
- Voordelen
- Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
- Geen vastlopen van de matrijs
- Levering
- Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Kunststofkoffer
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 3 mm
- Bediening hydraulisch
- Ja
- □-sparing
- 45,5 x 45,5 mm
- Afmetingen
- Breedte: 45,5 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 2,36 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808409
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
-
AS Pons 45,5x45,5 vr plaatstaal