- Artikelnummer:
- AS 4055.350
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van vierkante uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van hydraulische ponsen.
- Voordelen
- Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
- Geen vastlopen van de matrijs
- Levering
- Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Kunststofkoffer
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 3 mm
- Bediening hydraulisch
- Ja
- □-sparing
- 50,8 x 50,8 mm
- Afmetingen
- Breedte: 50,8 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 3,12 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808423
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
-
AS Pons 50,8x50,8 vr plaatstaal