HUMMEL kabelwartels

Kabelwartels Ex omgeving

Industriële kabelwartels ten behoeve van explosiegevaarlijke omgevingen. Afhankelijk van de toepassing zijn de kabelwartels verkrijgbaar in kunststof, messing, vernikkeld messing en roestvaststaal. De Ex-e en Ex-d gecertificeerde wartels zijn uitsluitend geschikt voor niet gewapende / versterkte kabels

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.

Kabelwartels Ex omgeving

HSK-Ex-e standaard

Kabelwartels uit de HSK-Ex serie zijn ontwikkeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen met beveiligingstype "e" volgens EN 60079-0 en EN 60079-7. Hier vindt u kabelwartels van polyamide, messing en roestvaststaal en een brede keus in...

Kabelwartels Ex omgeving

HSK-Ex-e EMC kabelwartels

Kabelwartels uit de HSK-Ex serie zijn ontwikkeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen met beveiligingstype "e" volgens EN 60079-0 en EN 60079-7.

Kabelwartels Ex omgeving

HSK Ex-e voor speciale toepassingen

Kabelwartels uit de HSK-Ex serie zijn ontwikkeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen met beveiligingstype "e" volgens EN 60079-0 en EN 60079-7. Hier vind je onder andere kabelwartels van polyamide en messing met multi- en flat cable...

Kabelwartels Ex omgeving

HSK-Ex-d standaard kabelwartels

Kabelwartels van de HSK-EX-d serie zijn ontworpen voor gebruik op een elektrische installaties in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen waar bescherming type "e" en/of "d" gevraagd wordt volgens 60079-0, EN 60079-1 and EN 60079-7.

Kabelwartels Ex omgeving

Ex toebehoren

Toebehoren voor kabelwartels voor explosiegevaarlijke omgevingen zoals wartelmoeren en blindstopjes. Toepasbaar voor standaard Ex omgevingen waar bescherming type "e" en/of "d" gevraagd wordt. Verkrijgbaar in messing, messing vernikkeld, kunststof en...