AX 3-delig: Minder complexiteit, meer flexibiliteit

Introductie van de nieuwe AX 3-delige wandbehuizing

De nieuwe AX 3-delige wandbehuizing biedt maximale flexibiliteit en optimale systeemintegratie voor uiteenlopende toepassingen. Dankzij de driedelige opbouw is zowel installatie als onderhoud eenvoudiger dan ooit. 

Voordelen van de AX 3-delige wandbehuizing: 

  • Toegankelijk van voor- én achterzijde: De driedelige constructie vergemakkelijkt installatie, service en toegang tot componenten.
  • Veelzijdige binnenopbouw: Geschikt voor meerdere KX-montageplaten en uitbreidbaar met 19”-techniek in het middendeel. 
  • Slim gebruik van ruimte: Beschikbaar in verschillende afmetingen en ideaal bij beperkte installatieruimte. 
  • Flexibele montage: Montagestroken met U-profiel en systeemperforaties voor flexiblele installatie in 25mm raster.  
  • Overzicht en orde: Grote designdeur met venster en efficiënte kabeldoorvoer via verwisselbare flensplaten. 
  • Digitale documentatie: Standaard uitgerust met Rittal ePocket voor up-to-date, digitale documentatie. 

De wandbehuizingen zullen in fases beschikbaar worden gesteld vanaf mei 2025. Bij deze aankondiging voegen we een handige conversiehulp met een overzicht van de producten en hun opvolgers.   

Conversiehulp

AX 3-delige wandbehuizingen

Om een soepele overgang mogelijk te maken, hebben we een conversiehulp samengesteld

IT-behuizingen

Wandbehuizingen AX, 3-delig

Het leveringsconcept van de driedelige AX-wandkast reduceert de complexiteit en verhoogt de flexibiliteit. Dankzij het modulaire systeem AX/VX zijn de kasten/behuizingen voor een groot aantal toepassingen geschikt. De driedelige structuur waarborgt de...