Sinds 2020 biedt Rittal de nieuwe generatie AX-wand-/vloerkasten aan. De AX-kast met zijn gepatenteerde montagenokken en rails voor interieuropbouw wordt nu al op grote schaal gebruikt als systeemkast voor de meest uiteenlopende toepassen. Voor nog meer toepassingsmogelijkheden zijn er vijf nieuwe afmetingen toegevoegd aan ons AX portfolio. Deze behuizingen bieden een alternatief voor gekoppelde kasten en zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen. De vijf nieuwe afmetingen bieden de uitkomst voor toepassingen waar de beschikbare hoogte beperkt is.
Deze uitbreiding van het AX portfolio brengt verschillende voordelen met zich mee zoals:
- Betrouwbaar: Door de hoge IK-beschermingsklasse van IK 10
- Meer ruimte: Bespaar tijd doordat deze maatvoeringen meer ruimte hebben voor kabelingangen
- Flexibiliteit: Eenvoudig en flexibele binnen installatie met extra accessoires
- Ideaal voor de procesindustrie, logistieke omgevingen, machinebouwers en elektrisch of geautomatiseerde werkplaatsen.
De behuizingen zijn vanaf Q1 – 2025 beschikbaar.