AX/KX RVS

Introductie van de AX wand-vloerkast & KX-compacte behuizing in roestvaststaal

Sinds 2020 biedt Rittal de nieuwe generatie AX-wand-/vloerkasten en KX-compacte behuizingen in plaatstaal aan. De AX-kast met zijn gepatenteerde montagenokken en rails voor interieuropbouw wordt nu al op grote schaal gebruikt als systeemkast voor de meest uiteenlopende toepassen.

Wij breiden ons productassortiment uit en kunnen jou AX-wand/vloerkasten en KX-compacte behuizingen in roestvaststalen versies aanbieden. De roestvaststalen versies brengen voordelen met zich mee zoals:

  • Snel: Interieuropbouw in een 25 mm-raster, met systeemtoebehoren en zonder machinale bewerking
  • Gemakkelijk: Deurmontage zonder gereedschap en ongecompliceerde aarding
  • Eenvoudig: Centreermarkeringen op de achterwand vereenvoudigen de montage van de wandbeugel

Wij willen jou attent maken op het volgende:

De nieuwe AX-wand-/vloerkasten en KX-compacte behuizingen in roestvaststaal vervangen de compacte behuizingen BG en KL en de wand-/vloerkasten van de AE-serie. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we een bijbehorende conversiehulp samengesteld en verwijzen we u ook naar de bestelinformatie en CAD-gegevens voor de nieuwe kasten en behuizingen.

Conversiehulp

AX wand-vloerkast & KX-compacte behuizing in roestvaststaal

Om een soepele en snelle overgang mogelijk te maken, hebben we een conversiehulp samengesteld.

Werkplaatsoplossingen

Lessenaars TP

3-delig, modulair systeem voor individuele wensen. Eenvoudige éénhandbediening alsmede veilige vergrendeling van het uitzetijzer. Compatibel met de VX-systeemtoebehoren, zoals bijv. sokkels en kabelinvoertules.