Rittal Blue e +

Nieuwe generatie ventilatoren; de Rittal Blue e +

Rittal streeft ernaar zijn producten voortdurend te blijven verbeteren; uiteraard met de input vanuit de markt. Als onderdeel van dit proces is onze nieuwe ventilator ontstaan: De Rittal Blue e+. De nieuwe generatie ventilatoren zullen vanaf 1 mei 2024 verkrijgbaar zijn. Wij attenderen u op het feit dat de nieuwe ventilatoren de huidige zullen vervangen.

Onze nieuwe ventilator is ontstaan met al het goede van de huidige, maar bevat ook nieuwe innovaties zoals:

  • Nood-koelfunctie voor onverwachte hitte in de kast (EC-ventilatoren)
  • Hogere luchtdoorlaat door het toepassen van een vouwfiltermat
  • Aansluitmogelijkheid voor een IoT-interface voor informatie over status, gebruik, bedrijfsuren of energieverbruik
  • Automatische filterreiniging (alleen mogelijk in combinatie met een IoT-interface)

Om een soepele overgang mogelijk te maken, hebben we een bijbehorende conversiehulp samengesteld.

Conversiehulp

Rittal Blue e +

Om een soepele en snelle overgang mogelijk te maken, hebben we een conversiehulp samengesteld.

Ventilatoren, dakventilatoren, schuifladeventilatoren

Blue e+ ventilator

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen. Luchtverplaatsing 20 - 1.160 m³/h, standaard beschermklasse IP 54.