Onze VX25, een veelzijdige en betrouwbare behuizing die is ontworpen om installatie en montage zo efficiënt mogelijk te maken. Met een stabiele constructie en een doordacht modulair systeem biedt de VX25 een praktische basis voor uiteenlopende toepassingen. Of het nu gaat om machinebouw, paneelbouw of industriële installaties, de VX25 helpt om projecten overzichtelijk en professioneel op te zetten.
In Nederland hebben wij het portfolio uitgebreid met twee nieuwe afmetingen: 1000 mm breed en 2200 mm hoog. Ze zijn beschikbaar met artikelnummers: 1196895 & 1196897. Deze varianten zijn ontwikkeld op basis van vragen uit de Nederlandse markt en vormen daarmee een waardevolle aanvulling tussen de bestaande breedtematen van 600, 800 en 1200 mm.
Voordelen van de twee nieuwe varianten:
- Montagemogelijkheden: Een systeem behuizing met vele montage mogelijkheden door de grote afmeting en toebehoren
- UL toelating: Geschikt voor wereldwijde markten
- Montageplaat: Beschikbaar met of zonder montageplaat
- Deuren: VX25 is dubbeldeurs uitgevoerd
Alle beschikbare VX25 behuizingen met de beschikbare hoogte van 2200 mm staan hieronder voor jou weergegeven:
| Artikelnummer | Breedte | Hoogte | Diepte | Deuren | Montageplaat | IP | IK | UL | Kleur |
| 8226000 | 1200 | 2200 | 600 | 2 | 1 | IP55 | IK10 | Yes | 7035 |
| 8228000 | 1200 | 2200 | 800 | 2 | 1 | IP55 | IK10 | Yes | 7035 |
| 1196895 | 1000 | 2200 | 800 | 2 | 0 | IP55 | IK10 | Yes | 7035 |
| 1196897 | 1000 | 2200 | 800 | 2 | 1 | IP55 | IK10 | Yes | 7035 |
| 8826000 | 800 | 2200 | 600 | 1 | 1 | IP55 | IK10 | Yes | 7035 |
| 8828000 | 800 | 2200 | 800 | 1 | 1 | IP55 | IK10 | Yes | 7035 |
| 8626000 | 600 | 2200 | 600 | 1 | 1 | IP55 | IK10 | Yes | 7035 |
| 8628000 | 600 | 2200 | 800 | 1 | 1 | IP55 | IK10 | Yes | 7035 |
Wil jij meer informatie over onze nieuwe VX25 varianten? Neem contact op met Rittal via sales@rittal.nl of 0316-591660