Het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een datacenter of serverruimte vereist naast kennis over de diverse producten, ook een hoge vorm van samenwerking. Samenwerking niet alleen tussen de verschillende (hardware) systemen, maar ook tussen de verschillende afdelingen (lees: mensen).
RiMatrix brengt niet alleen de producten samen, maar ook de mensen. Met een zeer professioneel team van engineers, planners, adviseurs en installerende partners zijn we in staat om nagenoeg alle uitdagingen om te zetten in zeer betrouwbare oplossingen. Of het nu gaat om een compleet datacenter incl. koeling, power en monitoring of een enkele kast die zorg draagt voor de verbinding met de cloud, RiMatrix brent alle benodigde kennis, producten en mensen bij elkaar.
Na installatie en oplevering zorgt een landelijk (zelfs wereldwijde) servicedienst voor een 24/7 beschikbaarheid van hoog opgeleid service- en onderhoudspersoneel om er voor te zorgen dat uw installatie jarenlang met een zo hoog mogelijke beschikbaarheid dienst zal doen. Het RiMatrix systeem is ontworpen met flexibiliteit, schaalbaarheid en een zeer hoge betrouwbaarheid (beschikbaarheid) als belangrijkste eigenschappen. Alle vijf de componenten (Racks, Cooling, Power, Monitoring en Security) zijn gebaseerd op montage in combinatie met het Rittal VX IT rack. Omdat we niet in het bezit zijn van een glazen bol is een schaalbaar systeem de oplossing voor nu en de toekomst. Het RiMatrix systeem biedt u deze schaalbaarheid. Wij noemen dat het “Pay as you grow” principe. U schaft pas extra koelmodules, UPS modules, koudwatermachines, etc. aan wanneer u deze nodig heeft. Door de schaalbaarheid van het systeem zijn geringere aanvangsinvesteringen (Capex) en lagere onderhoudskosten van toepassing. Samen met de zeer lage exploitatiekosten (Opex) resulteert dit in een zeer gunstige Total Cost of Ownership (TCO) en een hoge Total Benefit of Usership (TBU).
Het RiMatrix systeem is een compleet modulair systeem en kan zonder ombouwen en in bedrijf groeien en worden uitgebreid zonder enige onderbrekingen in uw IT-omgeving.
RiMatrix Premium partners
Lange Kleiweg 56A
Kantorenpark Seven Cities
2288 GK Rijswijk
T: (070) 3198999
E: info@allitrooms.com
I: www.allitrooms.com
Contactpersoon: de heer R. Kok
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen
T: (085) 2107161
E: info@itbases.nl
I: www.itbases.nl
Contactpersoon: de heer A. van der Linden
Kobaltweg 59-61
3542CE Utrecht
T: (088) 1196161
E: salessupport.ics@spie.com
I: www.spie-nl.com
Contactpersoon: de heer Marco van der Pijl
Baileystraat 14
8013 RV Zwolle
T: (038) 4552758
E: info@x-ict.nl
I: www.x-ict.nl
Contactpersonen:
De heer J. van Gelder
Gyroscoop 90-92
1042 AX Amsterdam
T: (020) 3556500
F: (020) 3556505
I: www.unica.nl/datacenters
Contactpersoon: L. Spin
Tupolevlaan 107
1119 PA Schiphol-Rijk
T: (023) 5483300
E: info@all-rack.nl
I: www.all-rack.nl
Contactpersonen: Johan de Graaf en Pieter Bas Willenborg