Service en Onderhoud

Maximale continuïteit met Rittal Service & Onderhoud

Ontdek hoe Rittal jouw systemen in topconditie houdt met onderhoud, serviceovereenkomsten, energy checks en productregistratie. 24/7 support door gecertificeerde technici voor maximale uptime en efficiëntie.

Jouw partner voor maximale uptime en efficiëntie 

We begrijpen dat jouw productieprocessen en IT-systemen altijd moeten draaien. Daarom bieden we een uitgebreid servicepakket dat downtime minimaliseert, efficiëntie verhoogt en duurzaamheid bevordert. Onze experts staan klaar om je te ondersteunen met onderhoud, serviceovereenkomsten, efficiëntieanalyses en productregistratie.  

Mocht er toch iets misgaan, dan kun je op ons rekenen: wij staan 24/7 voor je klaar om storingen snel en vakkundig te verhelpen. Zo zorgen we samen voor maximale continuïteit van jouw processen. Ontdek hieronder hoe we jou helpen je systemen in topconditie te houden.  

Onderhoud: Altijd een stap voor 

Regelmatig onderhoud voorkomt storingen en verlengt de levensduur van je apparatuur. Onze gecertificeerde technici voeren preventieve controles uit, zoals visuele inspecties, reiniging en het meten van systeemprestaties. Voor koelsystemen voldoen we aan de F-gassenverordening (EU 517/2014) met verplichte lektesten door gekwalificeerde experts. Of je nu kiest voor een eenmalige service of een onderhoudsplan binnen een serviceovereenkomst, wij zorgen dat je systemen betrouwbaar en efficiënt blijven. 

Serviceovereenkomsten: Flexibel en transparant 

Met onze serviceovereenkomsten stel je zelf de service samen die bij je past. Kies uit modules zoals gegarandeerde responstijden, onderhoud op locatie, garantieverlenging of een eigen onderdelenvoorraad. Dit biedt transparante kosten en maximale beschikbaarheid, of je nu een datacenter of een productielijn beheert. Zo heb je altijd grip op je budget en processen. 

Energy check: Bespaar energie en kosten 

Wil je energie besparen en je systemen optimaliseren? Onze energy check, volgens DIN EN 16247-1, brengen de prestaties van je apparatuur in kaart. Onze experts analyseren ter plaatse en geven concrete adviezen, zoals upgrades naar energiezuinige Blue e+ koelunits, die tot 70% energiebesparing opleveren. Zo verlaag je kosten en verleng je de levensduur van je systemen. 

Vraag de gratis Energy check aan!

Productregistratie: Scan & service app

Registreer je Rittal-producten, zoals koelunits, voor snellere en betere service. Goed onderhoud is essentieel om de levensduur van producten te verlengen. Met de Scan & Service-app registreer je eenvoudig je producten door ze te scannen. Zo weten we precies om welk product het gaat, waar het staat en wat de onderhoudsgeschiedenis is. Dit zorgt voor de snelste en meest efficiënte service als er iets aan de hand is. 

Download via:

Google Play Store

iOS App Store

Waarom kiezen voor Rittal service? 

  • Wereldwijd bereik: Met 150 servicepunten en meer dan 1.000 experts wereldwijd garanderen we snelle responstijden, ook in Nederland.  

  • Expertise van een fabrikant: Onze gecertificeerde technici beschikken over diepgaande kennis van onze producten en staan voor je klaar om hun expertise direct in te zetten voor jouw specifieke toepassing. 

  • Duurzaamheid: We helpen je energie besparen en voldoen aan wettelijke normen, zoals de F-gassenverordening.  

  • Flexibiliteit: Stel je eigen servicepakket samen, volledig afgestemd op jouw behoeften.  

Neem contact op 

Klaar om je systemen te optimaliseren? Neem contact met ons op via +31 (0)316 59 16 92 of mail naar service@rittal.nl