De medewerkers van Rittal streven elke dag naar de maximale beschikbaarheid van de productieprocessen van hun klanten. Ze zijn allemaal specifiek voor de producten van Rittal opgeleid. Het Rittal Team gelooft in pro-actief onderhoud. Het is dé manier voor maximale beschikbaarheid.
Een geruststellende gedachte
Periodiek onderhoud minimaliseert de kans op storingen van jouw IT-infrastructuur en productieproces. Een service overeenkomst van Rittal is de beste investering voor een optimale beschikbaarheid van je systeem. Het is geruststellend om te weten dat eventuele storingen snel en adequaat worden verholpen (afhankelijk van het type overeenkomst binnen een etmaal of enkele uren).
Goed onderhoud verdient zich terug
Door een optimale balans tussen onderhouds- en vervangings-investeringen, minimale energie- en onderhoudskosten en een verlenging van de levensduur van jouw installatie verdien je de jaarlijkse kosten voor het serviceovereenkomst snel en ruimschoots terug. Meer gemoedsrust en bedrijfszekerheid, minder kosten – het kan met het Rittal Service Team.
We gaan elke dag voor 100%
Door externe omstandigheden kunnen we helaas geen 100% beschikbaarheid van jouw IT-infrastructuur of productieproces garanderen. Hoe graag we ook zouden willen en hoe ambitieus we ook zijn. Maar we komen een eind. Laten we zeggen 99,9%.
Heb je nog geen serviceovereenkomst? Vraag dan nu een vrijblijvende offerte aan bij het Rittal Service Team: een telefoontje naar +31 (0) 316 - 59 16 92 of een mailtje naar service@rittal.nl voldoet.
Met de keuze voor Rittal Service doet u een investering die zich altijd uitbetaalt:
- Door minder onderhoud
- Door een langere productlevensduur
- Door grotere energiezuinigheid
Wij kijken graag samen met je of een service overeenkomst iets voor je is.
- Behoefteanalyse
- Belastingtest
- Simulatie
- Berekening
- Advies
Omdat we graag aanwezig zijn wanneer je de juiste oplossing vindt.
- Installatie/integratie
- Inbedrijfstelling
- Opleiding
- Certificering
Wij hebben een verantwoordelijkheid. En daar staan wij voor in.
- Onderhoud/installatie
- Reparatie
- Sparepartmanagement
- Opleiding
- Service overeenkomsten