Met de digitale tekeninghouder Rittal ePocket is jouw machine- en installatiedocumentatie altijd actueel en direct beschikbaar op elk apparaat, altijd en overal.
Zo versnel je jouw processen in de gehele waardeketen en bespaar je niet alleen waardevolle tijd, maar ook geld.
Rittal ePocket – De digitale tekeninghouder voor de automatiseringstechniek
Nieuw: documentatie eenvoudig digitaal aanleveren
Zeg vaarwel tegen zware papieren mappen en hoge printkosten. Upload jouw machine- en installatiedocumentatie naar ePocket en overhandig deze digitaal aan jouw klanten.
Dit maakt toegang tot de documentatie op de machine/het systeem mogelijk.
Vind meer informatie over het proces hier.
Snel, voordelig en betrouwbaar ter beschikking stellen van de machine- en installatiedocumentatie aan alle projectdeelnemers.
- Directe beschikbaarheid van de machine- en installatiedocumentatie door compleet digitaal proces: Van het aanmaken van schema’s met Eplan P8 en het genereren van de digital twin met Eplan Pro Panel tot Rittal ePocket
- Snel wijzigingsbeheer door geïntegreerde Eplan eVIEW-workflow
- Besparing op de printkosten bij het genereren van documentatie
- Verkleining van de CO2-footprint
- Continu actuele gegevens in de tekeninghouder voor alle projectdeelnemers
- Wijzigingen kunnen niet verloren gaan dankzij de transparante tracking en automatische meldingen
Snel verhelpen van storingen tijdens servicewerkzaamheden en meer veiligheid voor jouw productie-installaties.
- Tijdbesparing tijdens inspecties en reparaties dankzij het gegarandeerd en snel lokaliseren van de informatie
- Sneller verhelpen van storingen door het eenvoudig vinden van de juiste schakelkast op de locatie
- Verkorten van stilstandtijden een daardoor lagere onderhoudskosten
- Minder risico op storingen als gevolg van onjuiste documentatie
- Minder risico op brand (geen papier meer in de schakelkast)
- Continu actuele gegevens in de tekeninghouder voor alle projectdeelnemers
- Permanente tracking van wijzigingen door de onderhoudstechnicus
Digitaal aan de slag met Rittal ePocket - zo maak je een digitale tekeninghouder aan:
Stap 1: Oproepen van de Eplan Cloud (evt. eerst registreren)
Stap 2: Starten van Rittal ePocket
Stap 3: Scannen QR-code vanuit Rittal ePocket
Stap 4: Documentatie aanmaken
Voorwaarde: Jij moet een Rittal-behuizing gebruiken.
* Als er geen QR-code op het typeplaatje staat, kun je een Rittal QR-code genereren.
Heeft u vragen?
Hier vindt u FAQ’s en andere handige informatie.
Met de Rittal ePocket is jouw machine- en installatiedocumentatie altijd up-to-date. Bovendien is deze altijd en overal direct toegankelijk vanaf elk apparaat. Dit versnelt jouw processen in elke fase van de operatie en bespaart je kostbare tijd en geld.
Iedereen die is geregistreerd in Eplan Cloud en in het bezit is van een Rittal behuizing kan Rittal ePocket gebruiken.
Om machine- en installatiedocumentatie te activeren en te maken, heb je een Rittal behuizing nodig. Nadat je jezelf hebt aangemeld bij de Eplan Cloud-omgeving en toegang hebt gekregen tot de Rittal ePocket-service, scan je de QR-code op het typeplaatje van jouw Rittal-behuizing vanuit Rittal ePocket. Nadat de QR-code is gevalideerd, wordt de machine- of installatiedocumentatie voor je geactiveerd. Als er geen QR-code op het typeplaatje van Rittal staat, wordt de documentatie aangemaakt door handmatig informatie van het typeplaatje van Rittal in te voeren. Je ontvangt dan jouw Rittal QR-code die bij jouw behuizing past. Je kunt de volgende vensters gebruiken om jouw digitale aansluitschemazak te vullen met alle gegevens, documenten en informatie voor jouw machine of installatie.
Rittal ePocket is een browsergebaseerde toepassing en je kunt daarom de huidige versie van jouw internetbrowser gebruiken om toegang te krijgen. Momenteel is Rittal ePocket geoptimaliseerd voor Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge.
Rittal ePocket kan worden gebruikt met elke Rittal behuizing. Wanneer eenmaal Rittal ePocket apparaat- of systeemdocumentatie is gemaakt, is deze voor onbeperkte tijd gratis beschikbaar.
Ja, Rittal ePocket ondersteunt het toevoegen van meerdere Rittal QR-codes uit verschillende behuizingen. Het enige wat je hoeft te doen is de relevante machine- of installatiedocumentatie openen en op de knop “QR-code toevoegen” klikken. Je kunt dan een andere Rittal QR code toevoegen.
Een gedetailleerde uitleg over rollen en toegangsrechten vind je op de Eplan help pagina.
Nee, als je inlogt op Rittal ePocket heb je altijd toegang tot alle machine- en installatiedocumentatie in jouw organisatie, zelfs zonder een QR-code van Rittal te scannen. De enige vereiste zijn de toegangsrechten tot de relevante machine- en installatiedocumentatie. Als je over de benodigde toegangsrechten beschikt, kun je de vernietigde QR-code vervangen door een nieuwe QR-code in de relevante machine- of installatiedocumentatie.
Je kunt machine of installatiedocumentatie maken met behulp van één behuizing voor het hele systeem. Je hebt dan de mogelijkheid om meer QR codes toe te voegen aan de machine- of installatiedocumentatie. Vervolgens is het mogelijk om vanaf elke QR-code direct naar de machine- of installatiedocumentatie te springen.
Eplan Cloud is een webgebaseerd platform voor Eplan en Rittal cloudproducten. Installatie is niet nodig. Om toegang te krijgen tot producten en diensten in de Eplan Cloud, moet je echter geregistreerd zijn in Eplan Cloud. Registratie is gratis.
Er is 1 GB geheugen beschikbaar per project of per bedradingstekening.
Nee, maar 1 GB voor één bedradingstekening is meer dan voldoende.
Op dit moment heb je een internetverbinding nodig om toegang te krijgen tot alle functies van de Rittal ePocket-service.
Je, er zijn vier verschillende niveaus – beheerder, ontwerper, gebruiker en gast.
Nee, er is geen limiet.
Nee, je moet een gebruikersaccount hebben en ingelogd zijn. Bovendien kunnen de toegangsrechten worden ingesteld met vier verschillende machtigingsniveaus via de gebruikersbeheerinterface.
Ja, alle standaardgegevensformaten kunnen worden opgeslagen. Je vindt een lijst met de documenttypes die momenteel worden ondersteund op de Eplan help pagina.
Waar mogelijk worden onderhoudswerkzaamheden niet tijdens werkuren uitgevoerd. Je ontvangt vooraf bericht over onderhoudswerkzaamheden. Je kunt de operationele status van Eplan Cloud te allen tijde online bekijken in het Trust Center.
Tijdens de ingebruikname worden de gegevens bijvoorbeeld opgeslagen in een aparte omgeving. Projecten kunnen momenteel niet “verplaatsen”. Op dit moment is de enige manier om dit te omzeilen het project te downloaden en te uploaden naar een nieuwe omgeving.
Ja, Rittal ePocket kan ook worden gebruikt voor inbedrijfstelling, bijvoorbeeld voor het raadplegen van het bedradingsplan. De inbedrijfstellingsdocumenten kunnen ook in Rittal ePocket worden opgeslagen.
a. Je moet altijd ingelogd zijn in Rittal ePocket (met de juiste toegangsrechten). Als je bent ingelogd, kun je de projectnavigator gebruiken om naar het gewenste project te klikken. b. Als alternatief kun je de QR-code scannen om direct naar het betreffende project te gaan.
Als je bent ingelogd in Rittal ePocket, kun je de projectnavigator gebruiken om afzonderlijke projecten weer te geven. De QR-code is nog steeds toegankelijk in de relevante Rittal ePocket documentatie en kan worden gekopieerd voor toegangsdoeleinden.
Nee, alleen geregistreerde gebruikers kunnen toegang krijgen.
Ja, je kunt ook toegang instellen voor gebruikers van andere bedrijven via de gebruikersbeheerinterface.
Nee, alleen Rittal QR codes die gekoppeld zijn aan een Rittal behuizing werken.
Er wordt strikt voldaan aan de GDPR. Er worden geen persoonlijke gegevens geanalyseerd.
Meer nuttige informatie over de basis, documentatie of licenties vind je hier.