Acessórios para caixa AX em plástico
-
Retentor de porta para caixas AX e EX em plástico
Para travar a porta aberta. Montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico.
-
Porta interna para caixas AX em plástico
Para mais proteção contra o acesso indevido. Separação entre o nível de controle e dos equipamentos técnicos.
-
Suporte para fixação na parede para AX em plástico
Os suportes de parede são simplesmente fixados por fora, seguindo a norma UL.
-
Fixação em mastro para AX, KX, AX em plástico, AX IT, CS para fixação na parede
Para a fixação segura e simples em mastros cilíndricos ou quadrados.
-
Sistema de iluminação LED
Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.
-
Cantoneira universal para caixas AX e EX em plástico
Para configuração interna no sistema de chassi, nos trilhos da porta e nos trilhos de montagem em intervalos de 25 mm.
-
Parafuso para montagem interna para AX em plástico
Para a montagem de acessórios nos pinos de fixação da caixa.
-
Prensa-cabos em poliamida
Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.
-
Porta-documento em chapa de aço para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System TP
Para fixação no quadro de reforço da porta, em qualquer altura.
-
Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.
-
Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX
Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.
-
Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX
Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.