Caixas e armários
-
Caixas pequenas
Grande variedade de caixas compactas: modelos em policarbonato PK, variantes em alumínio GA, versões compactas KX, caixas de bornes em chapa de aço, com ou sem flange, E-Boxes e caixas bus. As caixas para fixação na parede atendem aos mais altos padrões de proteção dos componentes elétricos para instalações de controle de pequeno porte. Grau de proteção até IP66.
-
Caixas
Soluções de caixas e armários compactos nas seguintes versões: caixas AX, caixas AX em plástico e sistemas de armários individuais SE. Versatilidade máxima na aplicação em instalações de controle com demanda de espaço médio. Atendem às mais altas exigências de proteção contra corrosão e grau de proteção até IP 66. As caixas para fixação na parede oferecem facilidade na instalação interna e versatilidade na introdução dos cabos.
-
Sistemas de armários
Os sistemas de armários modulares VX25 e TS 8 e os sistemas de armários individuais SE possuem um perfil de estrutura perfeitamente elaborado. A instalação interna pode ser feita em dois níveis, com aproveitamento ideal do espaço. O sistema de armários de grande porte VX25 se destaca pelo perfil da estrutura totalmente simétrico e redução expressiva da complexidade graças à tecnologia de montagem modular simplificada e padronizada para todas as aplicações.
-
Sistemas de armários para TI
Visando atender às exigências específicas, as soluções de sistemas versáteis oferecem os racks ideais para aplicações de rede de pequeno e grande porte.
-
Caixas para TI
Caixas compactas de 19" para aplicação em redes pequenas. Para acesso otimizado e uso versátil para fixação na parede ou no piso.
-
Hygienic Design
Muito mais higiene com as caixas da série Hygienic Design, que foram projetadas especialmente para aplicação na indústria alimentícia. Caixas e armários compactos, armários de grande porte e acessórios em aço inoxidável da linha Hygienic Design.
-
Aço inoxidável
Small enclosures, compact enclosures, enclosure systems, operating housings, support arm systems
-
Special applications/Ex/EMC/earthquakes
Aplicações especiais englobam soluções de caixas e armários em diferentes materiais para uso em regiões sujeitas a abalos sísmicos e em áreas com risco de explosão, bem como modelos compatíveis com EMC.
-
Caixas Outdoor
Os modelos outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. A Rittal oferece as caixas CS para fixação na parede e os novos armários básicos CS como produtos de série para pronta entrega. As caixas CS Toptec são a solução perfeita para projetos para aplicação em áreas externas. Os armários multifuncionais são a solução para projetos elaborados especialmente para aplicação na área de telecomunicações.
-
Peças de reposição para o sistema mecânico
Peças de reposição originais para os sistemas de armários da Rittal com qualidade assegurada.