Climatização

Sistema de refrigeração a líquido

Os sistemas eficientes de refrigeração a líquido são utilizados sempre que é necessária uma elevada potência de climatização, como para esfriar processos e máquinas ou dissipar calor de armários por meio de trocador de calor ar/água.

Sistema de refrigeração a líquido

Trocadores de calor ar/água para montagem lateral

Para instalação na lateral do armário ou em qualquer superfície vertical com tamanho suficiente. Potência de refrigeração de 0,3 kW – 7 kW. Grau de proteção padrão IP 55....

Sistema de refrigeração a líquido

Trocadores de calor ar/água montagem no teto

Para montagem no teto. Potência de refrigeração de 1,87 kW – 4 kW. Grau de proteção padrão IP 55. Especialmente para aplicação em ambientes agressivos. Flexibilidade nas opções...

Sistema de refrigeração a líquido

Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

Modelo compacto de trocador de calor ar/água de fácil montagem no sistema modular VX25 para dissipação de quantidades elevadas de calor de até 10 kW.

Sistema de refrigeração a líquido

Chiller

Refrigeração e disponibilização centralizada e eficaz do fluido refrigerante (via de regra, água). Os Chillers são especialmente utilizados em locais com elevadas cargas térmicas. Um sistema de...