Caixas pequenas
-
Caixa de bornes KX Aço inoxidável
As caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.
-
E-Box KX Aço inoxidável
A E-Box KX em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.
-
Caixas bus KX Aço inoxidável
A caixa bus KX em aço inoxidável oferece acesso facilitado pelas dobradiças de 180° de série, além de ter um elevado grau de proteção de IP66.
-
Caixas para teclados Aço inoxidável
Caixa para teclado em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), com recortes para botões Ø 22,5 mm. Grau de proteção IP 66.
-
Caixas de bornes KL Aço inoxidável
Caixas de bornes em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304). Grau de proteção IP 66.
-
Caixas bus BG Aço inoxidável
Caixa de barramento em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. dobradiça de 180°. Grau de proteção IP 66.