Caixas
-
Caixas compactas KX E-Box KX, chapa de aço
A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.
-
E-Box KX Aço inoxidável
A E-Box KX em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.
-
Caixas em plástico AX
As caixas AX em plástico, opcionalmente com ou sem visor, são ideais para aplicação em áreas externas. Diversos ressaltos de fixação no interior da caixa permitem a instalação customizada, por exemplo, de chassis e trilhos em intervalos de 25 mm
-
Caixa AX Aço inoxidável
As caixas fabricadas em aço inoxidável de alta resistência possuem um sistema integrado de ressaltos que facilita e agiliza a instalação interna abrangente, com muita segurança e sem necessidade de fazer perfurações.
-
Caixa EL para fixação em parede
Caixa tripartida para fixação em parede, com nível de fixação de 19" e porta transparente design. A parte intermediária móvel oferece acesso perfeito aos componentes instalados pelo lado da frente e de trás. A peça para fixação na parede possibilita a entrada de cabos por cima e por baixo.
-
Sistema de armário individual VX SE
Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. A compatibilidade dos sistemas possibilita que o VX SE seja configurado com os acessórios da linha VX25. Armários com largura entre 600 e 1800 mm e profundidade de 300 mm para aplicação na engenharia civil. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas e os armários mais largos substituem os sistemas modulares pequenos.