Caixas pequenas

  • Caixas em policarbonato PK
    Caixas em policarbonato PK

    Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação em parede, opcionalmente com tampa cinza ou transparente. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.

    More

  • Caixas em alumínio fundido GA
    Caixas em alumínio fundido GA

    Caixa robusta de alumínio fundido para fixação em parede, pintada. Grau de proteção IP 66. Ideal para aplicação em ambientes exigentes. Proteção perfeita contra a corrosão e instalação interna facilitada.

    More

  • Caixas de bornes KL
    Caixas de bornes KL

    Caixa para fixação em parede com tampa em chapa de aço, nos modelos com flange e grau de proteção IP 55 e sem flange com grau de proteção IP 66. O painel traseiro com perfurações facilita a montagem na parede. Versatilidade máxima na introdução dos cabos. Aterramento seguro entre a caixa e a tampa.

    More

  • E-Box EB
    E-Box EB

    Caixa para fixação em parede com porta e placa de montagem em chapa de aço. Grau de proteção IP 66. Com dobradiça de 180°. Fecho que pode ser substituído por sistemas personalizados de fecho.

    More

  • Caixas bus BG
    Caixas bus BG

    Caixa para fixação em parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. Opcionalmente com placa de montagem ou trilhos de suporte. Dependendo do modelo, as perfurações para prensa-cabos já estão prontas. É possível fixar módulos Bus de praticamente todas as marcas.

    More

+
[X] Close

Required