Sistema de armários modulares VX25 segundo as especificações para fábricas nos EUA

Artigo não.: VX 7993517

Armário padrão empresarial com base soleira de 200 mm, sem placa de montagem, para instalação de um sistema de cabeamento. Aplicação conforme as listas de materiais específicos dos projetos da respectiva marca.

Artigo não.:
VX 7993517
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta(s)
Chapa de teto
Painel traseiro
Fecho: palheta dupla de 3 mm
sem placa de montagem
Base soleira, 200 mm de altura, composta por: 4 cantoneiras em chapa de aço, acabamento liso 8640.02X na frente e atrás, acabamentos lisos 8640.043 nas laterais
A ligação equipotencial do teto, laterais e chapas de base é feita automaticamente na montagem por meio de elementos de contato
Porta(s) com cordão de aterramento EMC 2412.316 no lado de cima aterrados na estrutura do armário com porca deslizante
Fecho Comfort 8618.240 com fecho E1 integrado, fornecimento sem chave (avulso)
2 peças para fixação no piso 8660.100 (avulsas)
Sistema de iluminação LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, sem tomada, montado em cima na frente
Porta inteiriça em chapa de aço lisa instalada à direita com dobradiças de 180°
Chapas de base galvanizadas, tripartidas, com recorte para entrada de cabos e régua de escova encaixada
Quantidade de portas
2
Material básico
Chapa de aço
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Altura incluindo a base soleira
2.200 mm
Modelo do fecho
Sistema de fecho de 3 pontos
Com fecho VW E1
Emb.
1 unid.
Peso líquido
113,6 kg
Peso bruto
118,6 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177960077
Documentação
White Paper
Fichas técnicas
Data sheets