Placas flangeadas

Nº do item: SZ 7993.450

Para passar, no máximo, 3 condutores pré-confeccionados com diâmetro de até 18 mm em um armário.

Nº do item:
SZ 7993.450
Modelo
bipartida
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Placa flangeada
3 buchas para cabos
Vedação
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 215 mm
Profundidade: 300 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Número da tarifa alfandegária
73079100
EAN
4028177985735
Documentação
Info sheet
Manual de instruções
Fichas técnicas
Data sheets